Montageplatten-Zwischenstück, MPF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten-Zwischenstück, MPF
Diese Füllplatten sorgen für eine flache Montagefläche bei gereihten Schränken, wenn die Montageplatte nicht bündig mit dem Rahmen montiert ist. Die durchgehende Montagefläche ermöglicht eine effizientere Platznutzung.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Überbrückt den Zwischenraum zwischen zwei Montageplatten bei angereihten Schränken. Ermöglicht eine durchgehende Montageplatte.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Dicke
2mm
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.