Abdeckung für Frontprofile, FFC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Abdeckung für Frontprofile, FFC
Die Rahmenabdeckung verbessert die Ästhetik des Schranks und erlaubt einen einfachen Zugang in einen türlosen Schrank.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abdeckung der Türöffnung an 600 mm breiten Datenschränken, sollte keine Tür montiert sein.
- Material: 1,75 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Dicke
1.75mm
Dicke
16ga
Farbe
Hellgrau
Material
Baustahl
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbcode
RAL 7035
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.