Modulare Systemrahmen | Stromverteilung, MSMSM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Modulare Systemrahmen | Stromverteilung, MSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zwei einzelne Vertikalprofile, die sowohl für Frontabdeckungen als auch für die Montage von Komponenten verwendet werden können. Eine kostengünstige Lösung für Schaltschrankbauer, die die Montagezeit verkürzt und die Montage auch außerhalb des Gehäuses ermöglicht. Die nutzbare Höhe für die Frontabdeckung beträgt 100 mm.
- Material: 1.5 mm Stahl.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Satz.
- Montagemöglichkeiten: Zur Montage an MAS, ASR- und WAS-Schränken
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Spezifikationen
Dicke
0.06in
Dicke
1.5mm
Farbe
Hellgrau
Material
Baustahl
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbcode
RAL 7035
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.