Sichttür, ADC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sichttür, ADC
Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Im Austausch gegen die Standardtür. Erlaubt die Sicht auf die Einbauten im Wandgehäuse. Alle Optionen des Schließprogramms möglich.
- Material: 1.2 mm Stahlblech / 1.5 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm, 4 mm klares Sicherheitsglas.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Verpackungseinheit: 1 Tür.
Spezifikationen
Farbe
Hellgrau
Material
Baustahl
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbcode
RAL 7035
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.