PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks
Leiterplattenhalter und Aushebegriffe
Bewährte Lösungen für Leiterplattenhalterungen und Aushebegriffe
Seit über 40 Jahren sind die Produktlinien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF branchenführend bei der Halterung und Aushebung von Leiterplatten. Die größten Militär-, Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt vertrauen auf unsere robusten, bewährten und leistungsstarken Lösungen. Hergestellt in einer AS9110D-konformen Einrichtung, um die Qualität gemäß MIL-Standard zu gewährleisten.

Fachkundige Anleitung
Unsere erfahrenen Ingenieur*innen bieten Ihnen personalisierte Beratungen an, um Ihnen die besten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen zu liefern.
Nahtlose Integration
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie mit Ihren vorhandenen Systemen kompatibel sind, was Installation und Upgrades erleichtert.
Innovative Prototypen
Mit Zugriff auf CAD-Vorlagen und 3D-Druck-Prototypen können Sie Ihre Komponenten vor der Produktion visualisieren und verfeinern.
Qualitätsversprechen
Hergestellt in einer AS9100-konformen Fertigungsstätte: unser Engagement für Qualität gewährleistet Zuverlässigkeit und Leistung in kritischen Anwendungen.
Fallstudien
Produktlinien
Card-Loks und Wedge-Loks
Hauptvorteile
- Werkzeugloses und drehmomentbegrenzendes Design sowie Positive Retraction Card-Lok zum Einsatz in Second-Level-Support-Anwendungen
- Innovative Designs mit hoher Wärme- und Klemmkraft für erstklassige Leistung
- Standard-COTS oder modifizierte Produkte zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen
Hauptmerkmale
- Sägezahnausführung mit und ohne Welle
- Mit goldener chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
Ein- und Aushebegriffe, Hebel und Auswerfer
Hauptvorteile
- Entwürfe zur Gewährleistung einer sicheren Kartenentnahme für robuste Anwendungen
- Entwickelt, um Toleranzprobleme der Leiterplatten auszugleichen und den Anforderungen des Second-Level-Supports gerecht zu werden
Hauptmerkmale
- Aluminium- und Nylon-Angebot
- Gemäß MIL-Standards, unter anderem VITA 48.4 und 48.2
PCB Tainers, Kartenhalterungen und Kartenführungen
Hauptvorteile
- Wirtschaftliches Angebot zur Beibehaltung von Leiterplatten in Metallanwendungen
- Für Anwendungen in Umgebungen mit schwachen Schocks und Vibrationen
- Metal Tainers halten die Leiterplatte durch Federkraft in ihrer Position und können durch ihre Leitfähigkeit vor elektrostatischen Entladungen schützen.
Hauptmerkmale
- Ausführungen für Kaltwand- und Blechanwendungen
- Nylon-Kartenführungsprodukte für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Akaline, schwache Säuren oder Lösungsmittel erforderlich ist
Konduktionsgekühlte Baugruppen und Module
Hauptvorteile
- VITA-konforme konduktionsgekühlte Baugruppen mit Hochleistungskühlung für raue Umgebungen
- Verwaltung aller Komponenten mit lediglich einer Artikelnummer
- VITA-konforme CAD-Vorlagen zum Download verfügbar
- Vormontage und Zusammenbau möglich
Hauptmerkmale
- Konduktionsrahmen in 3 HE und 6 HE erhältlich
- Für herausragende Korrosionsbeständigkeit schwarz eloxiert, chemisch beschichtet oder chemisch vernickelt erhältlich
- 6061-T651 Aluminium für hohe thermische Leitfähigkeit und geringes Gewicht
Konduktionsgekühlte Baugruppen und Kodierungen
Hauptvorteile
- Für konduktionsgekühlte Module, die in militärischen und robusten Systemen verwendet werden und keine Frontplattensysteme nutzen
- Sichern an konduktionsgekühlten Baugruppen und Verhindern von Backplane-Beschädigungen durch das Stecken in den falschen Slot
Hauptmerkmale
- Erfüllt die Norm ANSI VITA 1.6
- 6 Konfigurationen pro Kodierelement-Satz
- 36 Konfigurationen in einer konduktionsgekühlten 6-HE-Anwendung
- Bis zu 1.296 Kodierkombinationen in einer nicht konduktionsgekühlten 6-HE-Anwendung
- Aluminiumelement mit Gelbchromatierung oder farbloser Chromatierung
Neuigkeiten und Ressourcen
Produkte in Aktion