Comline ECL 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Comline ECL 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
Comline ECL 19-Zoll/23-Zoll Winkelprofilsatz mit einer Traglast von 400 kg zur einfachen Anpassung an Tiefenstreben.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Comline ECL 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
- Zur Montage an Tiefenstreben (25 mm Raster)
- Traglast 400 kg
- Einbau von Gleitschienen möglich
- Zur vertieften Installation von 19-Zoll/23-Zoll Komponenten
Spezifikationen
Produkttyp
Winkelprofil
Material
Stahl
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.