Frontplatten, vorne geschirmt, für Scharnier schwenkbar
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, vorne geschirmt, für Scharnier schwenkbar
Frontplatte mit EMV-Textildichtung, für Scharnier schwenkbar.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil)
- Ermöglicht die Montage an Modulschienen
- Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
- Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar
Spezifikationen
Tiefe (D)
2.5mm
Breite Gestell
84HP
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp
Frontplatte
Produkttyp
Frontplatte
Typ
Frontplatte ohne Griff
EMV-Schirmung
Nein (nachrüstbar)
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.