Steckdosenleiste, SCHUKO
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckdosenleiste, SCHUKO
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 230 V, 16 A
- Horizontale oder vertikale Montage
- Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker
- Konform zu DIN 57620, VDE 0620
- Einbauhöhe 1 HE
- Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
Spezifikationen
Material
Aluminium; Polyamid
Farbe
Grau
Produkttyp
Buchsenleiste
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.