Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Drucken
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI-Express-System als Standardtestsystem

Das System wird als Standardsystem für Hochspannungssignaltests verwendet und wird in einer Vielzahl von Endanwendungen eingesetzt, u. a. in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Wissenschaft, Militär/Luft- und Raumfahrt und in der Unterhaltungselektronik.

Herausforderung

Die technischen Anforderungen wurden weitgehend vom Kunden festgelegt und mussten entsprechend umgesetzt werden. Ziel war es, den Endbenutzer*innen ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Konfiguration seines Testsystems mit PXI- und PXI-Express-Instrumenten zu bieten. Das System durfte nur 2 HE hoch sein und musste 12 Slots enthalten. Es sollte PXI Express Gen 3 unterstützen, aber auch abwärtskompatibel mit dem alten PXI-Standard sein.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Lösung

Um möglichst viele freie Slots für Messkarten zu haben, wird in diesem System ein Slimline PXI Express System Controller verwendet. Das im Haus entwickelte System hat die Abmessungen 3 HE und 4 TE und beinhaltet ein COM-Typ-6-Modul. Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, sind die meisten Slots Hybrid-Slots. Das Chassis wird vollständig integriert mit dem Chassis-Management, der passiven Backplane und der Mechanik, geliefert. Da die einzelnen Komponenten Teil unseres Portfolios sind, konnte das System ohne erheblichen Entwicklungsaufwand hergestellt werden.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
StandortDeutschland
BrancheMesstechnik und Simulation
AnwendungStandard-Testsystem
TechnologiePXI Express
Produktumfang/KundeVX Instruments GmbH
Datums-/Uhrzeitrahmen2019/2020
VertragsumfangValidierung abgeschlossen

Referenzprojekt herunterladen