FleXbus Schere
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Die Schere wird zum ablängen des FleXbus Leiters verwendet
- Präzisionsgeschliffene und gehärtete Klingen
- Ermöglicht einen sauberen, glatten Schnitt, ohne Quetschungen oder Verformungen zu verursachen
- Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden
- Erfordert wenig Handkraft durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis
- Kraftsparendes 2-Stufen-Ratschensystem
- Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Schutzvorrichtung bietet zusätzliche Sicherheit
- Hochwertiger Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.