Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH4946.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Cadweld Multi Mehrfach-Verbindung, Schweißtiegel-Kit

Katalog-Nr.: KITCDMV01
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details
Merkmale
Spezifikationen

Produktmerkmale

Typen des ERICO CADWELD MULTI Mehrfach-Verbinder
Gießtiegel-Stil Menge des benötigten Füllmaterials Maximale Leitergröße Maximale Bus/Klemmengröße Maximale Bewehrungsstabgröße, Metrisch Maximale Bewehrungsstabgröße, US Tiefenerder Durchmesser, nominal Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu massivem oder verseiltem Kupferkabel
SS 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
SC 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
PA 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
PA 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
XA 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
GG 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
GJ 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
GF 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
GW 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
XB 3 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
PP 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
PK 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
GE 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
PG 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - - - - -
TD 2 25 mm² Litze; #4 Litze - - - - -
TE 2 25 mm² Litze; #4 Litze - - - - -
TF 2 25 mm² Litze; #4 Litze - - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Bewehrungsstab
RG 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - 10 mm #3. - -
RH 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - 10 mm #3. - -
RK 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze - 10 mm #3. - -
RD 3 50 mm² Litze; 1/0 Litze - 10 mm #3. - -
Kupfer oder Stahlband zu Bewehrungsstab
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm #3. - -
Kupferband zu Kupferband
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Kupfer oder Stahl Bus/Klemme
HA 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² Litze; 1/0 Litze 30 x 3,5 mm - - - -
Verzinktes Stahlband zu verzinktem Stahlband
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Erdungsstäbe
TG 2 10 mm² Litze; #6 Litze - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10 mm² Litze; #6 Litze - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10 mm² Litze; #6 Litze - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10 mm² Litze; #6 Litze - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10 mm² Litze; #6 Litze - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Kupferband zu Erdungsstange
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Verzinktes Stahlband zu Erdungsstange
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt