Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

IT-Netzwerke

IT-Netzwerke

Unterkategorien

Büro- und Gebäudenetzwerke

Büro- und Gebäudenetzwerke

Details
Industrielle Netzwerke

Industrielle Netzwerke

Details

Produkte | 155 Ergebnisse (758 artikel)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EB0811-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
RackPower Sensor für eHandle

RackPower Sensor für eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Sensor für eHandle, Tür, 1xT
Sensor für eHandle, Tür, 3xT
RackPower eHandle

RackPower eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
eHandle RFID und Tastatur
eHandle RFID