Kombinationssatz, UCK
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kombinationssatz, UCK
Dieser Anreihsatz dichtet die bearbeiteten Öffnungen von zwei gereihten Schränken ab und sorgt dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Montagesatz zur senkrechten und/oder waagrechten Kombination. Bearbeitung des Schrankes ist nötig.
- Lieferumfang: Neopren-Dichtung, Verbindungsschrauben, Schutzprofile, Montagematerial.
Spezifikationen
Tiefe
0.2in
Tiefe
5mm
Farbe
Schwarz
Material
Neopren
Oberfläche
Glatt-matt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.