Vortex Kühlluftfilter für Kühlgeräte bis 5000 BTU, Hellgrau, Polycarbonat
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Vortex Kühlluftfilter für Kühlgeräte bis 5000 BTU, Hellgrau, Polycarbonat
Katalog-Nr.: VAAF50
5 Mikrometer ausgelegter Druckluftfilter mit automatischer Entwässerung
Details
Ressourcen
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Polycarbonate bowl with metal
- 125 F (52 C) maximum
- 150 psig maximum pressure
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.