Kabelabfangschiene innen, CAB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelabfangschiene innen, CAB
Diese verstellbare Kabelschiene sorgt für eine sichere Befestigung von Kabeln im Schrank. Externe Belastungen werden vermieden, und installierte Geräte werden vor Beschädigungen geschützt.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Sie wird über die Bodenbleche montiert und hält die Standard Kabelklemmen CAC zur sicheren Befestigung einlaufender Kabel. Voll tiefenverstellbar.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Befestigungsmaterial.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAC-Klammern abhängig vom Durchmesser der Kabel hinzu.
Spezifikationen
Dicke
2mm
Dicke
14ga
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.