Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Standardprodukte

Standardprodukte

Ein umfassendes Portfolio an Gehäusen und Klimageräten
Mit mehr als 16.000 Standardprodukten verfügt nVent HOFFMAN über eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche. Zu den Standardprodukten gehören Stahlblech- und Edelstahlgehäuse, wandmontierte und freistehende Gehäuse, Konsolen, nichtmetallische Gehäuse, Anschluss- und Klemmenkästen sowie Kabel- und Klimatisierungslösungen. Die Auswahl eignet sich für praktisch alle Anwendungen, die Gehäuse und Klimatisierungslösungen erfordern, und umfasst Produkte, die den NEMA- und den globalen IEC-Normen entsprechen. nVent HOFFMAN bietet auch spezielle Gehäusedesigns an, darunter Gehäuse für den Außenbereich, EMV, Gefahrenbereiche, Erdbebensicherung und Hygienic Design.

Darüber hinaus sind mehrere verschiedene Designs verfügbar, um jede mögliche Konfiguration zu ermöglichen. So kann beispielsweise eine eigenständige Konfiguration mit einem kompakten Standgehäuse erstellt werden; eine große Konfiguration hingegen kann durch das Anreihen verschiedener modularer Gehäuse aufgebaut werden.

Vielseitiges Zubehör, das mit mehreren Gehäusen verwendet werden kann
Der Zugang zu einer breiten Auswahl an allgemeinem Zubehör und Kabelmanagement-Lösungen zur Ergänzung unserer Gehäuse-Serien ist von größter Bedeutung, um Design, Beschaffung, Handhabung und Montage zu vereinfachen, insbesondere für Schaltanlagenbauer*innen und Installateur*innen. Ein großer Vorteil ist die Tatsache, dass die meisten unserer Zubehörteile auf einer ganzen Plattform montiert werden können, wie z. B. freistehende Produkte. Dadurch wird die Komplexität der Montagevorgänge für Techniker*innen und das Montagepersonal, die mit dem Produktportfolio von nVent HOFFMANN arbeiten, erheblich gesenkt.

Zertifizierungen

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKema Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Entwicklungstreiber

Schnelle Montage

Die Lösungen von nVent HOFFMAN helfen, die Montagezeit zu reduzieren. Ein Beispiel sind Click-in-Anreihwinkel, die beim Anreihen von zwei kombinierbaren Gehäusen verwendet werden können. Ein weiteres Beispiel ist das Click-in-Profilsystem, das für eine Vielzahl von Zubehörteilen verwendet werden kann. Der Hauptvorteil des Click-in-Profilsystems besteht darin, dass für die Montagearbeiten keine Käfigmuttern oder Werkzeuge notwendig sind. Ein drittes Beispiel ist die neue Halterung für die Montageplatten und die Aufhängevorrichtung an der Seite.

Optimaler Schutz

Hohe Steifigkeit und ordnungsgemäße Abdichtung sind entscheidende Aspekte, um sicherzustellen, dass ein Gehäuse einen umfassenden Schutz der elektrischen Komponenten bietet. Die hohe Steifigkeit wird durch eine erhöhte Materialstärke und eine innovative S-Biegung erreicht, die größere Tafeln sehr stabil macht. Alle Gehäuse sind standardmäßig mit einer Dichtung mit geringer Absorption ausgestattet, und die Gehäuse der Edelstahlserie verfügen über eine Silikondichtung, die optimalen Schutz gegen Chemikalien und extreme Temperaturen bietet. Andere Entwicklungen, wie die neuen Verriegelungssysteme, gewährleisten einen ordnungsgemäßen IP-Schutz auch dann, wenn das Gehäuse auf unebenen Böden installiert und/oder wenn die Tür schweren Gewichten ausgesetzt wird.

Attraktives Design

Die Ingenieur*innen von nVent HOFFMAN sind der Meinung, dass das Industriedesign eine wesentliche Dimension im Entwicklungs- und Konstruktionsprozess darstellt, um die Benutzererfahrung zu maximieren. Aspekte wie optische Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit müssen dazu beitragen, dass die Arbeit am Gehäuse oder der Zugang zum Innenraum zur Inspektion usw. einfach möglich ist. Beispiele von nVent HOFFMAN umfassen Schlossabdeckungen, Eckformung sowie perfektes Schweißen und Schlichten.

Zusätzliche Produktangebote