Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack Safety Plus, 3 HE, 400 V AC, CEE

Katalog-Nr.: 21270-001

Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • CE
  • UKCA
Diese Seite Drucken
Um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 21270-001 zu sehen, klicken Sie unten auf konfigurieren:
KONFIGURIEREN
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Anwendungsbilder Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Hauptschalter 1
2 EIN/AUS-Schalter für geschaltete Ausgänge 1
3 Transparente Blende für Sicherungsautomaten 1
4 FI Schutzschalter 1
5 Sicherungsautomat 7
6 Notausschalter 1
7 Erdungspunkt 1
8 Phasen-/Fehlerüberwachungs-LEDs 1
9 Serviceausgang 230 V AC 10 A, Schuko 1
10 Serviceausgang 230 V AC 10 A, C13 1
11 geschaltete Stromausgänge IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A 12
12 geschaltete Stromausgänge IEC-60320 C19, 230 V AC 16 A 3
13 Netzsicherungen T16 A 250 V 3
14 Notausschalter-Eingang und Statusausgang 1
15 24 V DC Ausgang, geschaltet 1
16 Netzeingang: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 16 A 1
Passendes Zubehör Empfohlene Produkte Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.