Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Schottdichtungen

Schottdichtungen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Befestigung
    • EMV-Schirmung
    • Breite Gestell
        Übernehmen
      • Tiefe
          Übernehmen
        • Material
        • Frontbeschichtung
        • Oberfläche Rückseite
        • Höhe
        • Breite
            Übernehmen
          • Entspricht
          Filter1

          Mit Filter: 1

          Alle Filter anzeigen (1)

          Produkte | 10 Ergebnisse (29 artikel)

          microtca4 filler modules

          MTCA.4 Filler-Modul mit Luftleitblech

          MicroTCA-Füllmodule füllen ungenutzte Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Luftleitblech

          Advanced TCA-Frontplatten decken leere Slots in einem System ab
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Luftleitblech

          AdvancedTCA-Luftleitblech-Füllplatte. Blockiert die Luft in ungenutzten Slots.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Luftleitblech, hinten

          AdvancedTCA-Luftleitblech-Füllplatte, hinten. Blockiert die Luft in ungenutzten Slots.
          MicroTCA filler modules without air baffle

          MTCA.4 Filler-Modul ohne Luftleitblech

          MicroTCA-Füllmodule füllen ungenutzte Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen.
          microtca4 filler modules

          Luftleitblech für AMC-Filler-Module

          Blockiert den Luftstrom durch einen ungenutzten Schlitz, die Luftblockierung kann in einem Bereich von 60 bis 80 % eingestellt werden.
          air baffle

          Luftleitblech für AMC Filler-Module ECO

          Blockieren des Luftstroms durch einen ungenutzten Schlitz.
          AirBender Render

          AirBender, Kartenführungseinsatz, Blockade 70 P

          Der nVent SCHROFF AirBender Einsatz verbessert die Kühleffizienz in elektronischen Systemen durch einen verbesserten Luftstrom, reduziert die Lüftergeräusche und lässt sich einfach und ohne Hardware-Änderungen installieren.
          Air Inlet

          AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Textil

          Die nVent SCHROFF AirInlet Module erhöhen die Kühleffizienz elektronischer Systeme um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlassweg schaffen, verhindern, dass Luft durch den Slot strömt, und reduzieren die Lüftergeräusche, und das alles bei einfacher Installation und mit eingebautem Staubfilter.
          Air Inlet

          AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Edelstahl

          Die nVent SCHROFF AirInlet Module erhöhen die Kühleffizienz elektronischer Systeme um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlassweg schaffen, verhindern, dass Luft durch den Slot strömt, und reduzieren die Lüftergeräusche, und das alles bei einfacher Installation und mit eingebautem Staubfilter.