Tür Tür Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Montagekit (1) Halterung (1) Schaltschranktür (310) Schaltschrank-/Gestellrahmen (12) Schaltschrank-/Gestellplatte (51) Produktfamilie Etsirack (1) Varistar CP (366) Typ Deco-Rahmen (12) Glastür (50) Glas-Doppeltür (12) Scharnier, Links (6) Scharnier, Rechts (6) Rückwand (39) Kartenhalterung (1) Stahltür (52) Stahltür, perforiert (72) Stahltür, blank (16) Stahl-Doppeltür (14) Stahl-Doppeltür, perforiert (20) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu Varistar CP (252) Höhe Gestell 24U (39) 29U (39) 33U (45) 38U (69) 42U (76) 47U (73) 52U (22) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Verriegelungstyp 3-Punkt-Verriegelung (136) 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch (18) 4-Punkt-Verriegelung (38) 5-Punkt-Verriegelung (10) Mehrpunkt‐Verriegelung (6) Einzelpunkt-Verriegelung (76) Alle anzeigen Weniger anzeigen Material Aluminium (1) Glas (50) Edelstahl (36) Stahl (357) Oberfläche Aluminium verzinkt (1) Pulverbeschichtet (347) Verzinkt (1) Farbe Schwarzgrau (297) Breite Gestell 800HP (1) Farbcode RAL 7021 (297) Höhe 600mm (1) 1200mm (39) 1400mm (39) 1600mm (45) 1800mm (68) 2000mm (76) 2200mm (74) 2450mm (22) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 600mm (183) 800mm (182) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart IP20 (222) IP55 (118) Statische Last 400kgf (12) Entspricht IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: TürAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienSolide TürenDetailsPerforierte TürenDetailsVerglaste TürenDetailsDeko-RahmenDetailsRückwandeDetails