Gestelle
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Material
- Farbe
- Farbcode
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite
- Tiefe
- Statische Last
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (136 artikel)

Novastar Gestell, Slim-Line
Ästhetischer Aluminiumrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 200 kg. 19" Holme in den Rahmen eingebaut.

Novastar Gestell, Heavy-Duty
Ästhetischer Aluminiumrahmen mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19"Holme in den Rahmen eingebaut.

Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty
Ästhetischer Aluminiumrahmen mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19"Holme in den Rahmen eingebaut.