PCB-Halter & Zubehör PCB-Halter & Zubehör Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Halterung (5) Klammer (2) Griff (5) Bezeichnung (2) Montagekit (1) Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff (1) Leiterplattenhalterung (2) Stift (1) Schraube (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie CompacPRO (1) EuropacPRO (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Material Aluminium (1) Polycarbonat (8) Edelstahl (1) Stahl (1) Polyethylen (1) Glasfaserverstärkter Kunststoff (1) Hartpapier (1) Lexan (1) Polybutylenterephthalat (2) Polyphenylenether (1) Zinklegierung (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Klammer (2) Leiterplattenhalterung (5) Statisch (1) Passt zu Gehäuse (1) Frontplatten (11) Baugruppenträger (1) Grifftyp Leiterplattenverriegelung (1) Anzahl Verpackungen 1 (11) 10 (3) 100 (3) 105 (1) 436 (1) Farbe Rot (1) Höhe Gestell 6U (2) Gewindegröße M2.5 (1) Breite 10.2mm (1) Tiefe 8.6mm (1) Oberfläche Vernickelt (1) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: PCB-Halter & ZubehörAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienPCB-ZubehörDetails