Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Erfolgreiche Partnerschaften

Systemintegrator in Florida arbeitet mit dem Ingenieurteam von nVent HOFFMAN zusammen, um die Anforderungen an den Schutz in Überschwemmungsgebieten zu erfüllen.
Kundenerfolgsgeschichte
Systemintegrator in Florida arbeitet mit dem Ingenieurteam von nVent HOFFMAN zusammen, um die Anforderungen an den Schutz in Überschwemmungsgebieten zu erfüllen.
Kontakt

SITUATION

Ort: Coral Gables, Florida

Situation: CCT, ein führender Systemintegrator für Kommunen in Florida, suchte nach einer Lösung, um kritische Ausrüstung in Überschwemmungsgebieten besser zu schützen.

Lösung: CCT beauftragte die Ingenieure von nVent HOFFMAN mit der Entwicklung eines freistehenden, anwendungsspezifischen NEMA 4X-Edelstahl-Gehäuses für den tauchfesten Einsatz.

Ergebnisse: Das UL-geprüfte tauchfeste Gehäuse hat der Stadt geholfen, Wartungszeit und -kosten zu sparen. Gleichzeitig haben die Stadtverwaltung und die Einwohner die Gewissheit, dass die Wasserpumpen in Betrieb bleiben und sie vor Hochwasserschäden schützen.

Als Leiter eines führenden Systemintegrators und einer Werkstatt für kundenspezifische Steuertafeln im Südosten Floridas hat Gerry Gallo, Vice President und Chief Operating Officer von Custom Controls Technology, Inc. häufig über Möglichkeiten nachgedacht, die städtischen Infrastruktursysteme in Betrieb zu halten und die Sicherheit für die Bewohner und die umliegenden Grundstücke zu erhöhen.

Die Wasserpumpensysteme, die dazu dienen, Überschwemmungen bei starken Regenfällen zu vermeiden, boten eine Gelegenheit für Gallo und das erweiterte Team von CCT.

Die Schaltschränke von Wasserpumpensystemen stehen in der Regel im Freien, oft auf Stelzen, um die Steuerungen über dem Wasserspiegel zu halten. Bei unvorhersehbarem Wind und sintflutartigen Regenfällen bestand jedoch die Gefahr, dass Wasser in diese Schränke eindrang. Wenn die kritischen Steuerungen im Inneren nass werden, würden die elektrischen Komponenten ausfallen und die Wasserpumpen nicht mehr funktionieren. Dies würde zu katastrophalen Überschwemmungsschäden in dem betroffenen Gebiet führen. Außerdem waren die Stelzen für die Anwohner und Passanten, die stolz auf ihre Gemeinden sind, ästhetisch nicht ansprechend.

„Betoninfrastrukturen, die hoch genug sind, um Überschwemmungen zu vermeiden, können extrem kostspielig sein und das Stadtbild verschandeln“, erklärte Gallo. „Wir hatten die Idee, eine zuverlässigere und kosteneffizientere Gehäuseschutzlösung für Wasserpumpensysteme zu entwickeln, die widerstandsfähiger gegen Überschwemmungen ist und schöner aussieht.“

Zunächst wandte sich das Team von CCT an das hochqualifizierte Team der Ingenieure von nVent HOFFMAN und nutzte die UL-zertifizierten Laborressourcen. Gemeinsam arbeiteten sie an der Entwicklung einer Schutzlösung für tauchfeste Gehäuse für eine Wasserpumpenanlage in Coral Gables, Florida.

LÖSUNG

Gemeinsam überlegten die Teams von CCT und nVent HOFFMAN, welche Anwendungsanforderungen erfüllt werden müssen, um den Anforderungen an die Tauchfestigkeit und Windbeständigkeit der Umgebung im Südosten Floridas gerecht zu werden. Auf Grundlage dieser Anforderungen wussten sie, dass sie mit einem standardmäßigen freistehenden Edelstahl-Gehäuse vom Typ nVent HOFFMAN Universal beginnen konnten, das für Typ 4X und IP66 geeignet war, und dessen Widerstandsfähigkeit für extreme Wetterbedingungen verbessern konnten.

Das auf Flexibilität ausgelegte Portfolio der Reihe Universal Free-Stand ermöglicht es Systemintegratoren, Basisgehäuse je nach Bedarf mit Zubehör und Modifikationen anzupassen. Das Portfolio ist robust, anreihbar und erfüllt mehrere Schutzklassen mit Zubehör, das auf Sicherheit und Komponentendichte ausgerichtet ist. So ermöglicht es eine schnellere Konstruktion, Änderung und Montage und verbessert gleichzeitig die Sicherheit der Schaltafeln.

Das Ingenieurteam von nVent HOFFMAN führte Windlastprüfungen und begrenzte Tauchprüfungen mit dem Gehäuse durch. Darauf folgten weitere Prüfungen durch CCT, um die UL-Bestätigung zu erhalten, dass das Gehäuse bis zu 72 Stunden unter Wasser standhalten kann. Das kundenspezifische Gehäuse bestand die zusätzlichen Prüfungen.

ERGEBNISSE

Das nun in Coral Gables installierte freistehende Gehäuse ist nachweislich in der Lage, das Wasserpumpensystem in Katastrophensituationen trocken und intakt zu halten, was zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten führt.

Darüber hinaus können die Stadtverwaltung und die Einwohner sich darauf verlassen, dass ihre Wasserpumpensysteme auch bei schlechtem Wetter in Betrieb bleiben – ohne dabei die Ästhetik des Stadtbildes zu beeinträchtigen. Sie können auch stolz darauf sein, dass die Lösung dazu beigetragen hat, dass die Stadt eine Envision-Zertifizierung für nachhaltige Infrastrukturpraktiken erhalten hat.

„Wir hoffen, dass alle anderen Gemeinden im Landkreis eine Lösung wie unsere installieren können“, so Jorge Acevedo, Leiter der Versorgungsabteilung der Stadt Coral Gables.

Gallo fügte hinzu: „Wir arbeiten gerne mit nVent zusammen – der Hauptgrund dafür ist die Qualität und die technische Unterstützung, die sie uns bieten. Außerdem verfügt das Unternehmen über beträchtliche Ressourcen, einschließlich eines UL-zertifizierten Labors, und die Zusammenarbeit ist äußerst angenehm.“

SONSTIGE Ressourcen

RESSOURCEN

Über nVent

Wir verbinden und schützen mit innovativen elektrischen Lösungen.

RESSOURCEN

Neuigkeiten und Einblicke

Alle Neuigkeiten anzeigen

RESSOURCEN

Kundenerfolgsgeschichten

Alle Storys anzeigen