Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimir
Mini-Load-Automation

Impulsando la Eficiencia Logística con la Solución de Automatización Mini-Load

En nVent, consideramos que los sistemas más seguros garantizan un mundo más seguro. En nuestra búsqueda de una mayor eficiencia y rendimiento, nos esforzamos continuamente para proporcionar seguridad al usuario final, reducir el tiempo de instalación y proteger los sistemas de control de misión. De acuerdo con estos objetivos, nos enorgullece compartir la implementación exitosa de la solución de almacenamiento y recuperación de contenedores automatizada, robótica e impulsada por datos Mini-Load en nuestro sitio de logística en Saubenhardt, Alemania.

nVent inició los trabajos en este proyecto en marzo de 2022 y comenzó el ensamblaje en Straubenhardt en julio de 2022. Después de meses de planificación cuidadosa y ejecución meticulosa, la fase de puesta en marcha comenzó en enero de 2023, lo que culminó en el lanzamiento oficial del sistema en marzo de 2023.

Capacidad de Almacenamiento Ampliada

Una de las características destacadas de la solución Mini-Load es su capacidad de almacenamiento sustancial. El sitio de logística ahora cuenta con 10,800 contenedores distribuidos en dos pasillos. Cada pasillo tiene una grúa apiladora automatizada, lo que facilita la recuperación y el depósito de contenedores. Esta capacidad de almacenamiento ampliada permite un manejo eficiente de las operaciones entrantes y salientes, con una impresionante tasa de manejo de 343 contenedores entrantes y 234 contenedores salientes por hora en cada pasillo. Para optimizar nuestros procesos operativos, hemos establecido estratégicamente varias estaciones dentro del sitio de logística. Estos incluyen una estación de entrada, tres estaciones de recolección y cuatro estaciones de empaque. Esta configuración reflexiva optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, acelera los procesos de recolección y mejora la productividad general.

Beneficios y Mejoras Clave

La implementación de la solución automatizada, robótica e impulsada por datos Mini-Load está aportando numerosos beneficios y mejoras a nuestras operaciones intralogísticas. Con esta tecnología de vanguardia, hemos presenciado un aumento significativo en el rendimiento general. El sistema nos permite ahorrar espacio y tiempo, lo que reduce la carga sobre la mano de obra y acelera el proceso de recolección. La administración de inventarios en tiempo real permite un mejor control y una mejor toma de decisiones. Además, la ergonomía mejorada de la solución ha impactado positivamente a nuestra gente, lo que aumenta la productividad y reduce la tensión física. Como resultado, hemos experimentado menos quejas de calidad, lo que mejora aún más la satisfacción del cliente. Además, la capacidad ampliada de almacenamiento de la solución Mini-Load nos proporciona la flexibilidad para satisfacer las crecientes demandas y administrar eficientemente el inventario. En nVent, seguimos comprometidos a crear un futuro más sostenible mediante el desarrollo de soluciones innovadoras que proporcionen eficiencia, seguridad y un menor consumo de recursos. A través de proyectos como la solución automatizada, robótica e impulsada por datos Mini-Load, seguimos allanando el camino para una industria de logística más eficiente, segura y con consciencia ecológica.

MÁS INFORMACIÓN (video) →