Otros accesorios
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Montaje
- Material
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Bordes tratados
Filtro aplicado: 1
Productos | 18 resultados (36 artículos )


EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715
Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.

EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable
Capucha trasera para subracks.

Capó para soporte de módulo de 19"
Capucha para cubrir el lado trasero de 19" módulo de soporte.

Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril
La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.

19" Empujador Fan Unit EuropacPRO Soporte de conexión
Los soportes se utilizan para conectar las unidades de ventilador a un subrack.

Herramienta de montaje para panel frontal de acero inoxidable EMC Junta
Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.

Herramienta de montaje para rieles horizontales de acero inoxidable EMC Junta
Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.


Panel frontal EuropacPRO para soporte de módulo de 19"
Panel frontal con recorte según DIN 43880 (para módulos de distribución de energía).