Accesorios de PCB
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Compatible con
- Tipo de mango
- Cantidad del paquete
- Acabado
Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (13 artículos )

Mango de PCB tipo A
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.

Mango de PCB, puede ser atornillado o remachado
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.

Mango de placa de circuito impreso
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.

Retenedor de PCB C
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.

Pivote Pin para mango de PCB tipo A
Para la inserción en el agujero de las placas de circuito. El pin conecta el mango con la placa de circuito.



Etiqueta de identificación, para mango de PCB atornillado / remachado
La tira de identificación permite al usuario identificar el mango de PCB.

Retenedor de PCB A
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.

Plug-in Unidad Centro de soporte para placas impresas
Clip de fijación para montaje de PCB al panel frontal con manija del extractor keyform 1.