Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Accesorios de distribución de energía

Accesorios de distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Material
  • Montaje
  • Acabado
  • Ancho del rack
  • Acabado frontal
  • Acabado trasero
  • Altura del rack
  • Altura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Productos | 23 resultados (40 artículos )

      Sensor para eHandle

      Sensor para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      EHandle

      EHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      Arnés de cables para eHandle

      Arnés de cables para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      ac mains switch over

      Varistar LHX 20 AC-Mains Switch-Over

      Interruptor de transferencia automático con una entrada y dos salidas.
      PDU Mounting Bracket

      Soporte de montaje PDU

      Kits de montaje para PDU.
      locking clip for iec

      Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13

      Clips de bloqueo para retener los cables C13.
      mounting bracket

      Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo

      Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
      mounting bracket

      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
      mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
      insulating block for busbar

      Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

      Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
      mounting bracket

      Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
      mounting bracket

      Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.