Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase
PDU modular y compacta con dos entradas de cable de alimentación que se pueden conectar a una alimentación A y B. Diseño de ahorro de espacio en un chasis.
Detalles
Recursos
Características
- montaje horizontal y vertical posible
- Dos cables de conexión (reducidos a la mitad en la dirección de la longitud), 3 m (con extremo abierto), 2 x 3 fases, 400 VAC (rojo, negro, área blanca)
- Las tiras de enchufe se pueden girar en todas las direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- Altura de montaje 1 U
Especificaciones
Longitud
1848.5mm
Material
Aluminio; Poliamida
Color
Gris; Negro; Rojo
Tipo de producto
Socket Strip
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.