Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41617.eps image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

FleXbus Abrazadera HCBC, 80 mm x 140 mm

N.º de catálogo: FLEXCLAMP80
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (ES)

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto