Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41599.eps image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg.

N.º de catálogo: FLEXCORE545L10

El conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas está diseñado para un uso sencillo desde un lateral con una conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta solución innovadora y patentada proporciona una conexión fiable entre dos equipos eléctricos, como un transformador, un cuadro de distribución o un generador. La solución FleXbus Advanced garantiza una alta fiabilidad y ofrece una conexión in situ personalizable sin necesidad de estudios de diseño adicionales, mano de obra especializada ni costosas herramientas. El conductor FleXbus está aislado con un material de clase II, resistente a altas temperaturas, con baja emisión de humos, sin halógenos e ignífugo (LSHFFR). Se trata de un trenzado plano flexible de aluminio chapado en cobre disponible en longitudes de 2 a 25 metros y en varias secciones transversales para aplicaciones de 500 A a 6300 A. Este conductor permite la conexión desde la fuente de alimentación al cuadro con un solo conductor por fase hasta 1600 kVA  y dos conductores por fase hasta 3150 kVA V.

Leer más Leer menos
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Coeficiente de Intesidad Dependiendo del Incremento de Temperatura
Incremento de Tempertura ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Coeficiente de Corrección 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (ES)

Play

Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto