Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
N.º de catálogo: 20100-010
Schroff Busbar es una tira o barra metálica, normalmente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos para la distribución local de energía de alta corriente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Conexiones FASTON 6,3 x 0,8 mm
- Se puede aserrar a la longitud requerida
- Distribución de corriente vertical en gabinete
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.