Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribución de energía

Distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tomas conmutadas
  • Tensión nominal
  • Unidades de rack
  • Tipo de medición
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Subcategorías

PDU Inteligente

PDU Inteligente

Detalles
PDU Básico

PDU Básico

Detalles
Accesorios para PDU

Accesorios para PDU

Detalles

Productos | 21 resultados (80 artículos )

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

Control PDU

El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
Advantage Series Input PDU medido

Advantage Series Input PDU medido

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU