FleXbus Ext. Tipo 1, 960/1280/1810 mm²
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
FleXbus Ext. Tipo 1, 960/1280/1810 mm²
N.º de catálogo: FLEXEXT1001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Diseñado para extender Conductores FleXbus
- Entregada con tornillos de cabeza encastadas, tuercas y arandelas apropiadas
- Diseñado para ser montado en cualquier Embarradod e Cobre Plano Perforado DPCB nVent ERIFLEX
Especificaciones
Atributos del producto
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.