FleXbus Kit 3P Borde, 100 x 169
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
FleXbus Kit 3P Borde, 100 x 169
N.º de catálogo: FLEXSUPEDG100T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Clip ajustable que se adapata a conductores de diferente espesor (posiciones de abierto/cerrado)
- Elevada resistencia mecánica y nivel de cortocircuito ensayado según norma IEC 61914 hasta 67kA rms - 147kA Pico
- Distancia ajustable entre conductores (distancia de 12,5 mm)
- Instalación lado con lado o arriba
- Para uso en configuración de 3P
- Opción de montaje en techo o pared
- Opciones de montaje para diferentes tipos de bandeja de cables
- Opciones de montaje en posiciones horizontal o vertical
Especificaciones
Atributos del producto
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.