Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 42 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 42 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
N.º de catálogo: 21630-175
El kit de gancho en fila RackChiller permite la integración del enfriador en contenedores de pasillo Proline o Varistar. Los pies de nivelación incluidos, el zócalo y el panel de corte superior aseguran un aspecto sin fisuras al tiempo que proporcionan las mejores propiedades de sellado de la contención del pasillo. El kit está disponible en diferentes variaciones, dependiendo del enfriador y los racks utilizados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Integra perfectamente el Rack-Chiller In-Row en contenciones de pasillo
- Incluyendo zócalo, patas niveladoras y panel de corte superior
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.