Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribución de energía

Distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Tomas conmutadas
  • Altura
      Aplicar
    • Tensión nominal
    • Unidades de rack
    • Tipo de medición
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 18 resultados (76 artículos )

    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN6325-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN5402-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    EN5325-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN1403-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN1326-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN2326-ISO-BLACK.jpg

    PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

    PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EB0811-ISO-BLACK.jpg

    PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

    PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    EB0311-ISO-BLACK.jpg

    PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

    PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Sensor para eHandle

    Sensor para eHandle

    El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    Sensor para eHandle, puerta, 1XT
    Sensor para eHandle, puerta, 3XT
    EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

    EHandle

    El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
    EHandle RFID y teclado
    EHandle RFID