Enfriamiento por conducción Enfriamiento por conducción Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Sistema imperial Contraer todoExpandir todo Tipo de producto Bloque conductor (1) Retenedor de PCB (42) Material Aluminio (39) Acero inoxidable (1) Tipo Dientes de sierra térmicos altos (3) Sin ejes (17) Cortado (16) Shafted, alta fuerza de abrazadera (4) Compatible con Recintos refrigerados por conducción (1) Fuerza de sujeción 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (10) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Ver todo Ver menos Fuerza de sujeción 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (10) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Ver todo Ver menos Anchura de separación PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (17) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Ver todo Ver menos Anchura de separación PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (17) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Ver todo Ver menos Rendimiento térmico Promedio (9) El mejor (12) Mejor (10) Bueno (10) Perfil 0.210" x 0.285" (1) 0.220" x 0.225" (1) 0.225" x 0.225" (2) 0.225" x 0.230" (5) 0.225" x 0.270" (4) 0.230" x 0.288" (2) 0.240" x 0.180" (3) 0.250" x 0.197" (2) 0.250" x 0.260" (2) 0.250" x 0.270" (7) 0.250" x 0.293" (2) 0.260" x 0.270" (1) 0.300" x 0.250 (1) 0.365" x 0.375" (4) 0.375" x 0.375" (1) 0.375" x 0.385" (1) 0.500" x 0.460" (1) Ver todo Ver menos Perfil 12.70 x 11.68 mm (1) 5.33 x 7.24 mm (1) 5.59 x 5.72 mm (1) 5.72 x 5.72 mm (2) 5.72 x 5.84 mm (4) 5.72 x 6.86 mm (4) 5.84 x 7.32 mm (2) 5.87 x 5.84 mm (1) 6.10 x 4.57 mm (3) 6.35 x 5.00 mm (2) 6.35 x 6.26 mm (7) 6.35 x 6.60 mm (2) 6.35 x 7.44 mm (2) 6.60 x 6.86 mm (1) 7.60 x 6.35 mm (1) 9.27 x 9.65 mm (4) 9.53 x 9.53 mm (1) 9.53 x 9.78 mm (1) Ver todo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Enfriamiento por conducciónVer todos los filtros (1) SubcategoríasTarjeta resistente y Wedge LoksDetallesConjuntos y módulos refrigerados por conducciónDetalles