Conectores
Filtro aplicado: 1
Productos | 18 resultados (52 artículos )

Conector Keying/Coding Tira de contacto
La codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.

Conector Keying / Codificación Pin
El pin de codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.


PSU Keying / Codificación para conectores hembra de 19"
Clavija / codificación para el conector de acoplamiento H15 de fuentes de alimentación con conector H15.

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612, para cable cinta
Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector Vivienda, en blanco, palanca de bloqueo
Las palancas de bloqueo se pueden utilizar para fijar, por ejemplo, placas de terminador o conectores de E/S en su lugar.

Carcasa de conector para tipo C y R, en blanco
La carcasa del conector se fija a la placa con tornillos; Se instala sobre postes de envoltura de alambre.

Conector tipo B, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra Forma B. Requisito clase 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo D, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma D. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo F, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra F. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo G, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma G. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).