Manija de bandeja
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Manija de bandeja
El mango de la bandeja puede ser clip en un recorte en el panel lateral de un caso. 2 tamaños disponibles.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática 30 kg/par
- Panel lateral espesor mínimo 1,0 mm
Especificaciones
Carga estática
30kg
Color
Negro
Compatible con
Casos
Familia de productos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Tipo de producto
Maneja
Material
Policarbonato
Tipo
Estático
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.