Inserción roscada de rieles horizontales, M2.5
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Inserción roscada de rieles horizontales, M2.5
El inserto roscado es una tira metálica con rosca M2.5 y permite la fijación de paneles frontales.
Detalles
Recursos
Características
- Los tornillos de collar utilizados para la fijación de paneles delanteros de ancho parcial deben tener una longitud de 12,3 mm
- Utilizable para todos los rieles horizontales
Especificaciones
Compatible con
Subpistas; Casos
Familia de productos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Material
Acero
Tipo de producto
Inserción roscada
Acabado
Zinc plateado
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.