Tornillos y sujetadores Tornillos y sujetadores Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Nuez (5) Tornillo (38) Espaciador (1) Lavadora (7) Tipo Bloque de codificación (1) Tornillo avellanado (7) Tornillo Flathead (3) Tuerca hexagonal (2) Tornillo Panhead (18) Tornillo (9) Tuerca deslizante (2) Lavadora de primavera (1) Tuerca cuadrada (1) Lavadora (6) Ver todo Ver menos Compatible con Backplanes (8) Gabinete (1) Sistemas serie CompactPCI (1) Sistemas CompactPCI (1) Frame Type Plug-in Unit (1) Paneles frontales (36) Rieles horizontales, tipo H (1) Rieles horizontales, tipo R (1) Novastar (6) PXI (1) Subpistas (5) Adaptadores de prueba (7) Varistar (6) Varistar CP (6) Eurorack (6) Ver todo Ver menos Material ABDOMINALES (2) Acero (45) Poliamida 6 (2) Tereftalato de polibutileno (2) Cantidad del paquete 1 (1) 4 (1) 10 (1) 12 (1) 50 (2) 100 (45) Ver todo Ver menos Acabado Niquelado (17) Zinc plateado (26) Tamaño de rosca M2.5 (19) M3 (2) M4 (9) M5 (4) M6 (4) Diámetro 3mm (1) 5mm (1) 6mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Longitud 4mm (1) 5mm (3) 6mm (5) 7.7mm (1) 8mm (5) 9.3mm (1) 10mm (7) 12mm (7) 14mm (4) 16mm (5) Ver todo Ver menos AplicarFilter1Filtro aplicado: 1Categoría: Tornillos y sujetadoresVer todos los filtros (1) Productos | 17 resultados (51 artículos ) Tuerca hexagonal Kit de montaje de tuerca hexagonal. Detalles Tuerca hexagonal Kit de montaje de tuerca hexagonal. Detalles 1 2 Siguiente