Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU de alta densidad

ENLOGIC trio
PDU de alta densidad para los centros de datos

¿Qué es una PDU?

Las unidades de distribución de energía inteligentes abordan el control de la energía en gabinetes, así como en racks de marco abierto y en gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía mediante el uso de una variedad de opciones de configuración. Las unidades están disponibles con capacidad de montarse en un rack horizontal de 19 pulgadas o en vertical y una amplia gama de características. La PDU proporciona capacidades eficientes y confiables de distribución de energía, lo que garantiza el tiempo máximo de actividad del equipo de TI a través de características inteligentes.

Por qué las PDU nVent Enlogic

Junto con nuestra importante lista de características y fabricación global, nos enorgullecemos de nuestras personalizaciones, servicios posteriores a la venta y capacidad técnica. Les damos a los usuarios finales e integradores, acceso completo a nuestro departamento de ingeniería y trabajamos directamente con los administradores de los centros de datos sobre sus requisitos.

  • Wye trifásico de 380-415 V
  • Opciones de acoplamiento de instalaciones de Delta Various trifásico de 208 V:
  • Enchufe de entrada
  • Bloque de terminales
  • Sin enchufe
  • Las salidas con combinaciones 4 en 1 aceptan los enchufes C13/C15/C19/C21.
  • Las salidas de bloqueo garantizan que el equipo permanezca conectado

Selector de PDU del rack


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Ciberseguridad de alta densidad iPDU

Presentamos las unidades de distribución de energía (PDU) más innovadoras de la industria en racks que miden la energía diseñadas para simplificar la gestión de racks en su centro de datos. Las PDU inteligentes de Enlogic se encuentran dentro del rack y monitorean activamente el entorno del centro de datos, buscando simultáneamente amenazas de sobrecargas del circuito eléctrico y cualquier condición física y ambiental que pueda poner en riesgo las cargas informáticas críticas de TI.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

IPDU e IA

A medida que las aplicaciones de inteligencia artificial se vuelven cada vez más frecuentes, la demanda de unidades de distribución de energía (PDU) confiables y eficientes nunca ha sido mayor. Las iPDU seguras y cibernéticas de alta densidad de nVent están diseñadas para cumplir con los rigurosos requisitos de energía de los sistemas de IA modernos, lo que garantiza un rendimiento y tiempo de actividad óptimos. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan capacidades mejoradas de monitoreo y administración, lo que las hace ideales para centros de datos y cargas de trabajo de la IA.


 

REQUISITOS DE ENERGÍA Y HDLC

Energía y enfriamiento líquido de alta densidad, ¿por qué la PDU de nVent de alta densidad?

  • La IA ya llegó, y sus aplicaciones de TI cada vez más exigentes necesitan que las iPDU de alta energía sean compatibles con aplicaciones de alta densidad
  • América del Norte: Capacidad máxima de 57.6 kVA
  • Internacional: Capacidad máxima de 78.7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

NUESTROS PRODUCTOS DE PDU DE AMPERAJE ALTO

Explore la gama de productos de PDU de amperaje alto de nVent adaptados para aplicaciones de inteligencia artificial. Estas soluciones ofrecen sólidas capacidades de energía, lo que garantiza que sus sistemas más importantes permanezcan operativos y eficientes. Con opciones diseñadas para entornos de alta densidad, nuestras PDU están diseñadas para respaldar las crecientes demandas de energía de las tecnologías de vanguardia, como la IA, el aprendizaje automático y el análisis de Big Data.

Selector de PDU en rack

LockingComboOutlet



Recursos

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Folleto

Ciberseguridad de alta densidad iPDU

DESCARGAR
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Hoja de venta

La serie Advantage de iPDU Enlogic


DESCARGAR

¿Cómo podemos ayudar? ¡Comuníquese con nosotros hoy mismo!