Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Single-Sided Solid Aluminum Shelf; ESHA19; 10247; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado

N.º de catálogo: ESHA19

La repisa de aluminio sólido de cara sencilla se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg., también puede ser de montaje en pared. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg).
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
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto