Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
N.º de catálogo: ESHDV23
El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto.
- Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara
- Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio.
- La clasificación de carga es de 300 lb (136.1 kg) en total
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.