Rack de bastidor abierto
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Altura
- Altura
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Grado de protección
- Familia de productos
Filtro aplicado: 1
Productos | 61 resultados (182 artículos )

Sistema de marco abierto MaxRack
MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro

Repisa de cara sencilla
Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce

Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro

Rack de marco abierto de 4 postes
Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio

Paquete de tornillos para montaje en rack
El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave

Paquete de tuerca enjaulada
Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado

Rack de marco abierto de 2 postes
Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco

Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.

Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado
El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado

Pintura de retoque
Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005

Rack sísmico de marco abierto y 2 postes
El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro

Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared
El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro