Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL
Las entradas de cables CEPL son ideales para aplicaciones en las que un armario requiere muchos cables de entrada o salida, pero el espacio de instalación es limitado. Las entradas CEPL se pueden instalar rápida y fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12
CE
IP54
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Gris
- Cantidad por embalaje: 10
- Descripción: Entrada de cables rápida, rentable y sin herramientas para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. El sistema de encaje a presión funciona con grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP54, NEMA 1, 12
- Material: TPE
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.