Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CR-01 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Consola Concept, tipo 4X

La consola Concept proporciona una superficie conveniente para el montaje y control de componentes. Diseñada ergonómicamente para que los usuarios puedan sentarse o ponerse de pie mientras trabajan sobre una superficie inclinada. La consola cuenta con una gran capacidad interna para montar componentes y controles.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Material Acero inoxidable 304
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.