Soporte de acoplamiento, MCPL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de acoplamiento, MCPL
Detalles
Recursos
Características
- 0
- Advantage: Tool free assembly without the need to remove the door and rear panel
- Benefit: Reduction of assembly time
- Comment: These brackets should not be used in combination with a separation plate or mounting plate if mounted on the side of the enclosure
- Baying Brackets are zinc plated; Frame Extension Profiles are powder coated light gray RAL 7035
Especificaciones
Espesor
3mm
Espesor
11ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto; Zinc plateado
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.