Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

EPL7060_PlinthBase; OSP; Plinth; Base; RAL7035; Aluminum; Alum; AL; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Base de pedestal ComLine OSP

La base con pedestal ComLine OSP permite el montaje de almohadillas y proporciona espacio adicional para la gestión de cableado. Añade una altura adicional de 127 mm (5.00 pulg.) al gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.