Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bisagra continua con abrazaderas LP, tipo 4
Esta solución de armario de puerta única se ha rediseñado para lograr una clasificación universal con el armario adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Toda la tornillería es de acero inoxidable, incluidas las abrazaderas de puerta atornilladas y el pasador de bisagra de calibre pesado. La cantidad y posición de las abrazaderas de la puerta se han redefinido para lograr una compresión óptima de la junta de espuma sin uniones. Al igual que con muchas soluciones de armarios nVent HOFFMAN, esta solución está acabada tanto por dentro como por fuera en una pintura en polvo de poliéster de alta calidad que mejora la protección contra la corrosión.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13, 3R, 4; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13
IEC 60529, IP66
- Uniones mediante soldadura continua y esmeriladas
- Soportes externos soldados para montaje en pared
- Bridas de retorno externas con forma alrededor de todos los lados de la abertura de la carcasa
- Abrazaderas de puerta atornilladas de acero inoxidable
- Puerta extraíble con bisagra continua y pasador de bisagra de acero inoxidable con calibre pesado
- Cerrojo con portacandado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de anclaje para el montaje de paneles opcionales (se venden por separado)
- Unión en la puerta
- Junta de espuma sin uniones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.