Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Continuous Hinge with Clamps CH Type 12 photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Continuous Hinge with Clamps, Type 12

Este gabinete con bisagras continuas fácil de abrir cuenta con abrazaderas atornilladas que brindan un cierre de seguridad y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

*UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27567

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.